Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Construye y fija el precio del producto ahora

Descripción General
El cabezal medidor RTD de bayoneta cargado por resorte de la serie 122 está construido con una funda de acero inoxidable y un accesorio de bayoneta utilizado para instalar cabezales medidores donde no se requiere un sello de fluido.

Beneficios

  • Estilos de vaina: Acero inoxidable
  • Elementos: platino, cobre, níquel
  • Diámetro de la funda: 0,188 in
  • Opciones de cableado y cables conductores
Barra naranja

Aplicaciones

  • Proceso
Barra naranja
Preguntas frecuentes

Preguntas frecuentes

P: ¿Qué es un RTD?
R: Un RTD (detector de temperatura de resistencia) es un sensor cuya resistencia cambia a medida que cambia la temperatura.  La resistencia se incrementa a medida que aumenta la temperatura del sensor.  La relación entre la resistencia y la temperatura es bien conocida y se puede repetir con el tiempo. Un RTD es un dispositivo pasivo.  No produce una salida por sí solo.  Los dispositivos electrónicos externos se utilizan para medir la resistencia del sensor al pasar una pequeña corriente eléctrica a través del sensor para generar voltaje.
Leer más: Comprensión de los RTD

P: ¿Cuál es la resistencia estándar de un RTD de platino?
R: Descarga el PDF: Nota de aplicación de la tabla de temperaturas de la resistencia RTD

 

Características

Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.  

Características del tipo de producto

  • Tipo de sensor RTD  Sonda de resorte

  • Tipo de elemento  Acero inoxidable

  • Material de elemento  Cobre, Níquel, Platino

  • Estilo de cable conductor  PTFE

Condiciones de uso

  • Temperatura de funcionamiento (máx.)  250 °C [ 482 °F ]

Número de referencia

  • Número interno de TE CAT-RTD0032

Documentos Relacionados

Páginas de catálogo y hojas de datos