Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Construye y fija el precio del producto ahora

Descripción General
El sensor de sonda RTD atornillado de la serie 623M es un pequeño sensor multidimensional para su uso en aplicaciones que requieren reacondicionamiento o donde el espacio limitado es un factor.

Estos sensores de sonda RTD adaptables generalmente se instalan de manera sencilla en un orificio disponible que se coloca cerca de la ubicación de la temperatura deseada.  Todas las configuraciones se pueden personalizar para tu aplicación.

Ventajas

  • Estilos de atornillado: perno roscado, tubo, rectangular plano
  • Elementos, individuales: platino y níquel
  • Opciones de cableado y cables conductores
  • Instalación sencilla 
  • Reacondicionamiento 
barra naranja

Aplicaciones

  • Proceso 
  • Aeroespacial 
  • Defensa 
  • Motores eléctricos 
  • Generadores
barra naranja
Preguntas frecuentes

Preguntas frecuentes

P: ¿Qué es un RTD?
R: Un RTD (detector de temperatura de resistencia) es un sensor cuya resistencia cambia a medida que cambia la temperatura.  La resistencia se incrementa a medida que aumenta la temperatura del sensor.  Se sabe que existe una relación entre la resistencia y la temperatura, la cual se puede repetir con el transcurso del tiempo. Un RTD es un dispositivo pasivo.  No produce una salida por sí solo.  Se utilizan dispositivos electrónicos externos para medir la resistencia del sensor pasando una pequeña corriente eléctrica a través del sensor para generar voltaje.
Leer más: Descripción de los RTD

P: ¿Cuál es la resistencia estándar de un RTD de platino?
R: Descarga el PDF: Nota de aplicación de la tabla de temperaturas de la resistencia del RTD.

 

Características

Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.  

Características del tipo de producto

  • Tipo de sensor RTD  Sonda atornillable

  • Tipo de elemento  Acero inoxidable

  • Material de elemento  Platino

  • Estilo de cable conductor  PTFE

Condiciones de uso

  • Temperatura de funcionamiento (máx.)  250 °C [ 482 °F ]

Número de referencia

  • Número interno de TE CAT-RTD0036

Documentos Relacionados