Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Construye y fija el precio del producto ahora

Descripción General
El transmisor RTD accionado por resorte a prueba de explosiones serie 1020 es una unidad de medición de temperatura accionada por resorte con sensor en la punta.

Beneficios

  • Estilos de funda: acero inoxidable con punta de aluminio o cobre
  • Elementos (simples y dobles): platino, cobre y níquel
  • Diámetros de la funda: 0,188 in; 0,215 in; 0,236 in (6,0 mm); 0,250 in
  • Aprobado para su uso en aplicaciones a prueba de explosiones y a prueba de llamas 
  • Hilos estadounidenses o europeos disponibles 
barra naranja

Aplicaciones

  • Motores
  • Generadores
barra naranja
Preguntas frecuentes

Preguntas frecuentes

P: ¿Qué es un RTD?
R: Un RTD (detector de temperatura de resistencia) es un sensor cuya resistencia cambia a medida que cambia la temperatura.  La resistencia se incrementa a medida que aumenta la temperatura del sensor.  Se sabe que existe una relación entre la resistencia y la temperatura, la cual se puede repetir con el transcurso del tiempo. Un RTD es un dispositivo pasivo.  No produce una salida por sí solo.  Los dispositivos electrónicos externos se utilizan para medir la resistencia del sensor al pasar una pequeña corriente eléctrica a través del sensor para generar voltaje.
Más información: Comprensión de los RTD

P: ¿Cuál es la resistencia estándar de un RTD de platino?
R: Descarga el PDF: Tabla de temperaturas de resistencia de los sensores RTD (Nota de aplicación).

 

Características

Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.  

Características del tipo de producto

  • Tipo de sensor RTD  Sonda antideflagrante

  • Tipo de elemento  Sonda de acero inoxidable con punta de cobre

  • Material de elemento  Cobre, Níquel, Platino

  • Estilo de cable conductor  PTFE

Condiciones de uso

  • Temperatura de funcionamiento (máx.)  250 °C [ 482 °F ]

Número de referencia

  • Número interno de TE CAT-RTD0040

Documentos Relacionados

Páginas de catálogo y hojas de datos