Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Descripción General

Los sensores RTD de estator bobinado de mayor seguridad miden la temperatura en toda la longitud de detección del elemento. Se utilizan en motores y generadores eléctricos para la detección continua de la temperatura de bobinado del estator y están diseñados para utilizarse en zonas de riesgo donde puede haber gas inflamable. Estos sensores de temperatura RTD de estator están clasificados para uso continuo de Clase H (180 °C).

Ventajas

  • Salida trasera, laminado de vidrio epoxi
  • Elemento, simple: platino, cobre, níquel
  • Grosor del armazón: 0.078 in; 0.098 in; 0.118 in; 0.138 in; 0.157 in
  • Anchuras de armazón personalizadas
  • Opciones de cableado o cables conductores
  • Certificado de tipo CE: FM 11 ATEX 0029U 
  • Certificado IECEx: FMG 12.0021U
barra horizontal

Aplicaciones

  • Motores 
  • Generadores
barra horizontal
Características

Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.  

Características del tipo de producto

  • Tipo de sensor RTD  Estátor de mayor seguridad

  • Tipo de elemento  Armazón de fibra de vidrio

  • Material de elemento  Cobre, Níquel, Platino

  • Estilo de cable conductor  Cable plano, Cable revestido, Cable revestido con protección trenzada, Conductores de poliimida, PTFE

Condiciones de uso

  • Temperatura de funcionamiento (máx.)  180 °C [ 356 °F ]

Número de referencia

  • Número interno de TE CAT-RTD0042

Documentos Relacionados

Páginas de catálogo y hojas de datos