Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Ve los productos a continuación para obtener precios detallados

Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Características

Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.  

Características del tipo de producto

  • Tipo de producto del conector  Carcasa

  • Tipo de conector y de carcasa  Conector macho

  • Sistema de conectores  Cable a cable, Cable a placa

  • Sellable  No

  • El conector y el contacto se conectan a  Alambres y cables

Características de la configuración

  • Número de posiciones  2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 18

  • Número de filas  1, 2

Características eléctricas

  • Voltaje de funcionamiento (VDC) 50, 250

  • Voltaje de funcionamiento (VAC) 50, 250

Características del cuerpo

  • Color del producto  Amarillo, Azul, Natural, Negro, Rojo, Verde

Características del contacto

  • Tipo de contacto  Enchufe, Receptáculo

  • Corriente nominal de contacto (máx.) (A) 3

Características de la terminación

  • Método de conexión a alambre y cable  Engarzadora

Fijación mecánica

  • Característica del montaje en panel  Sin

  • Alivio de tensión  Sin

  • Retención de la conexión  Con

  • Tipo de retención de la conexión  Sujetador

  • Tipo de montaje del conector  Montaje de cable (colgante libre)

Características de la carcasa

  • Material de la carcasa  Nailon 6/6, Nailon 66, PA 66

  • Distancia entre pines  2.5 mm [ .098 in ]

Dimensiones

  • Longitud del conector  37.5 mm [ 1.474 in ]

  • Longitud del conector (in) 1.474

  • Altura del conector (in) .358

  • Altura del conector (mm) 9.1

  • Calibre del cable (AWG) 20, 22 – 20

  • Longitud del conector (mm) 37.5

  • Altura del conector  9.1 mm [ .358 in ]

  • Distancia entre filas  4.6 mm [ .181 in ]

  • Calibre del cable (mm²) .518, .326 – .518

Condiciones de uso

  • Rango de temperatura de funcionamiento  -30 – 105 °C [ '-22 – 221 °F ]

Operación/aplicación

  • Aplicación de circuitos  Potencia y señal, Señal

Estándares de la industria

  • No flamable a la prueba del hilo incandescente  Pieza estándar (no se sometió a la prueba de hilo incandescente)., Resistente a la prueba de hilo incandescente

  • Índice de flamabilidad UL  UL 94V-0

Características del empaquetado

  • Método de empaque  Bolsa, Bolsa y caja

  • Cantidad por empaque  100, 200, 300, 400, 600

Número de referencia

  • Número interno de TE CAT-SI261-P729

Documentos Relacionados

Páginas de catálogo y hojas de datos