Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Ve los productos a continuación para obtener precios detallados

Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Descripción General
Los conectores de pines para PCB Superseal 1.0 están diseñados para satisfacer la creciente necesidad de aplicaciones confiables de PCB en condiciones extremas.

Aplicaciones SUPERSEAL 1.0

  • Aplicaciones de cable a PCB (1.0 mm) y ECU
  • Debajo del cofre 
  • Cualquier área donde se requiera sellado

Características:

  • Compatible con un tamaño de contacto de 1 mm (hasta 15 A)
  • De 1.25 mm² a 0.50 mm2
  • Diseños de 26, 34 y 60 cavidades
  • Montaje en PCB
  • Carcasa rectangular termoplástica
  • Sujetador integrado para el acoplamiento
  • TPA confirma la alineación y retención de contactos 
Preguntas frecuentes

Preguntas frecuentes

P:    ¿Qué es un conector SUPERSEAL 1.0?

R:     Nuestros conectores sellados a prueba de factores ambientales SUPERSEAL 1.0 están disponibles en enchufes de cable y cabezales de montaje en la PCB. Los conectores SUPERSEAL 1.0 se utilizan en aplicaciones con entornos hostiles, en los que incluso una pequeña degradación en la conexión puede resultar crítica.

P:    ¿Cuáles son las aplicaciones adecuadas para los conectores SUPERSEAL 1.0?

R:     Son aptos para camiones, autobuses, vehículos todoterreno, vehículos de emergencia, motocicletas y para aplicaciones recreativas, marinas y de la construcción, la agricultura, la minería y la silvicultura.

 

LEER MÁS PREGUNTAS FRECUENTES SOBRE LOS CONECTORES SUPERSEAL 1.0

Características

Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.  

Características del tipo de producto

  • Tipo de producto del conector  Carcasa, Conjunto de conector

  • Cabezal mixto e híbrido  No

  • Forma del conector  Rectangular

  • Sellable  No, Sí

  • El conector y el contacto se conectan a  Placa de circuito impreso

  • Tipo de producto del conector  Carcasa, Conjunto de conector

Características de la configuración

  • Número de posiciones de señal  26, 34, 60

  • Número de secciones  1, 2

  • Orientación del montaje en PCB  Ángulo recto, Vertical

Características eléctricas

  • Arquitectura del voltaje nominal (V) 12, 24, 42, 48, 240, 250

  • Voltaje de funcionamiento (VDC) 250

  • Voltaje nominal (máx.) (VDC) 250

  • Voltaje de funcionamiento (VAC) 250

  • Voltaje nominal (máx.) (VAC) 250

Características del cuerpo

  • Conector y código de polarización  2, 3, 4

  • Color del producto  Gris, Negro

Características del contacto

  • Diámetro de pin de conexión  1 mm [ .039 in ]

  • Corriente nominal de contacto (máx.) (A) 3, 7, 15

Características de la terminación

  • Método de conexión a PCB  Orificio pasante: soldadura

Fijación mecánica

  • Tipo de retención de montaje en PCB  Orificios de montaje

  • Característica del montaje en panel  Sin

  • Orificios de montaje  Con, Sin

  • Tipo de retención de la conexión  Interfaz de bloqueo

  • Tipo de montaje del conector  Montaje en panel, Montaje en placa

Dimensiones

  • Longitud del conector (mm) 36.5, 39, 39.5, 39.6, 45.5, 46.5, 62, 62.5, 78

  • Longitud del conector (in) 1.44, 1.53, 1.55, 1.56, 1.79, 1.791, 1.83, 2.44, 2.46, 3.07, 3.1

  • Altura del perfil desde la PCB (mm) 21.3, 21.4, 22.3, 23, 24, 24.7, 27.9, 28.1

  • Altura del perfil desde la PCB (in) .838, .843, .877, .906, .945, .972, 1.1

  • Ancho del conector (mm) 23, 27.4, 36.5, 39

  • Ancho del conector (in) .905, .906, 1.08, 1.44, 1.53

Condiciones de uso

  • Temperatura de funcionamiento (máx.)  125 °C [ 257 °F ]

  • Rango de temperatura de funcionamiento  -40 – 125 °C [ -40 – 257 °F ]

Operación/aplicación

  • Con protección  No

  • Aplicación de circuitos  Señal

Estándares de la industria

  • Grado IP  IPX7, JIS D0203

Características del empaquetado

  • Cantidad por empaque  8, 10, 14, 16, 17, 168, 320, 560, 640

Número de referencia

  • Número interno de TE CAT-SU763-H342

Documentos Relacionados