Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Descripción General

El montaje en bayoneta proporciona una opción accionada por resorte simple y económica para instalar cabezales medidores donde no se requiere un sello de fluido. También ofrecemos un adaptador de montaje NPT de 1/8 in para ayudar a bloquear el sensor en su posición. Sensores de rodamiento en los que la unión de detección está encerrada en una punta de aleación de cobre. Esto permite una mayor precisión y sensibilidad a los cambios de temperatura en el punto de contacto de los rodamientos. Insertados en una abertura en la carcasa del rodamiento, se utilizan en motores eléctricos y generadores para la detección continua de la temperatura del rodamiento. 

Beneficios

  • Respuesta rápida
  • Sensible en la punta
  • Tipos de unión simple y doble: J, K, T, E 
  • Diámetros de la vaina: 0,188 in 
  • Estilos de funda: acero inoxidable, acero inoxidable aislado, vidrio epoxi aislado, punta de cobre
  • Opciones de cableado y cables conductores  
  • Uniones simples y dobles
  • Diseños personalizados
Barra naranja

Aplicaciones

  • Motores eléctricos 
  • Generadores 
Barra naranja
Características

Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.  

Características del tipo de producto

  • Tipo de termopar  E, J, K, T

  • Tipo de cable o revestimiento  TFE macizo

Número de referencia

  • Número interno de TE CAT-TCS0022

Documentos Relacionados

Páginas de catálogo y hojas de datos