Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Descripción General

Los termopozos se utilizan para proteger los sensores de temperatura utilizados para monitorear los procesos industriales al tiempo que permiten una medición precisa. Un termopozo consiste en un tubo cerrado en un extremo y montado en la corriente del proceso. Se inserta un sensor de temperatura en el extremo abierto del tubo que generalmente se encuentra al aire libre fuera de la tubería o el recipiente de proceso. El líquido de proceso transfiere calor a la pared del termopozo, que a su vez transfiere calor al sensor. Al haber más masa, se puede reducir el tiempo de respuesta del sensor. Sin embargo, si el sensor falla, se puede reemplazar fácilmente sin drenar el recipiente o la tubería. Para obtener una medición precisa de la temperatura, la longitud de inmersión del termopozo recomendada es diez veces el diámetro exterior de la punta. El termopozo protege el instrumento de la presión, las fuerzas inducidas por el flujo y los efectos químicos del fluido de proceso. Por lo general, un termopozo se fabrica con una barra metálica perforada para aceptar el sensor de temperatura con una rosca NPT o una brida para el montaje en el proceso. 

Beneficios

  • Uniones simples y dobles 
  • Carcasa de acero inoxidable
  • Múltiples estilos del termopozo
  • Estilos de cubierta: acero inoxidable y cápsula soldada 
  • Tipos de unión, simples y dobles: J, K, T, E, con conexión a tierra o sin conexión a tierra

Usos

  • Proceso
  • Corriente
barra naranja
Características

Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.  

Características del tipo de producto

  • Tipo de termopar  E, J, K, T

Número de referencia

  • Número interno de TE CAT-TCS0029

Documentos Relacionados

Páginas de catálogo y hojas de datos