Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Descripción General

Clasificaciones a prueba de explosiones y de llamas

Código Eléctrico Nacional y Canadiense:

Clase I, División 1, Grupos B, C y D

Clase II/III, División 1, Grupos E, F y G T5 (Ta = 80 °C), T6 (Ta = 65 °C)

Código Eléctrico Nacional (Artículo 505):

Clase I, Zona 1, AEx d IIC T5 (Ta=80 °C), T6 (Ta=65 °C) 

Código Eléctrico Canadiense (IEC 60079):

Clase I, Zona 1, Ex d IIC T5 (Ta=80 °C), T6 (Ta=65 °C)

ATEX:

II 2 G Ex d IIC T5 (Ta= -50 °C a 80 °C), T6 (Ta= -50 °C a 65 °C) Gb 

(consulte la ficha técnica para obtener una especificación completa)

barra naranja

Beneficios

  • Variedad de configuraciones 
  • Uniones simples y dobles 
  • Caja de acero inoxidable con punta de aleación  
  • Estilos de funda: Acero inoxidable con punta de aluminio o cobre 
  • Tipos de unión simple y doble: J, K, T, E
  • Con o sin conexión a tierra 
  • Diámetros de la funda: 4,7 mm (0,188 in), 5,461 mm (0,215 in), 6,0 mm (0,236 in), 6,35 mm (0,250 in) 
  • Transmisor
  • Hilos estadounidenses o europeos disponibles
barra naranja

Aplicaciones

  • Motores 
  • Generadores 
barra naranja
Características

Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.  

Características del tipo de producto

  • Tipo de termopar  E, J, K, T

Número de referencia

  • Número interno de TE CAT-TCS0032

Documentos Relacionados

Páginas de catálogo y hojas de datos