Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Sistema de conectores
De placa a placa
-
Tipo de conector y de carcasa
Conector macho
-
Sellable
No
-
El conector y el contacto se conectan a
Placa de circuito impreso
Características de la configuración
-
Orientación del montaje en PCB
Vertical
-
Número de posiciones
24, 30, 96, 192
-
Número de filas
4, 5
-
Número de columnas
6, 24, 48
Características del cuerpo
-
Color del producto
Natural
Fijación mecánica
-
Tipo de alineación de conexión
Polarización
-
Alineación de conexión
Con
-
Tipo de montaje del conector
Montaje en placa
Características de la carcasa
-
Distancia entre pines
2 mm [ .078 in ]
-
Material de la carcasa
LCP
Dimensiones
-
Longitud del conector (mm)
11.88, 47.88, 95.88
-
Longitud del conector (in)
.464, 1.88, 3.77
-
Altura del conector
17.1 mm [ .673 in ]
-
Distancia entre filas
2 mm [ .078 in ]
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento
'-55 – 125 °C [ -67 – 257 °F ]
Operación/aplicación
-
Aplicación de circuitos
Señal
Características del empaquetado
-
Método de empaque
Encapsulado, Tubo
Número de referencia
-
Número interno de TE
CAT-Z1-F9892