Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Ve los productos a continuación para obtener precios detallados

Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Características

Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.  

Características del tipo de producto

  • Tipo de producto del conector  Conjunto de conector

  • Tipo de interfaz modular de jack modular y conector macho  RJ45

  • Productos de jacks y conectores modulares  Conectores hembra y conectores macho tipo RJ

  • Estilo de conector modular  Conector hembra

  • Opciones de puesta a tierra  Puesta a tierra de PCB, Terminal de puesta a tierra en PCB y panel

  • El conector y el contacto se conectan a  Placa de circuito impreso

Características de la configuración

  • Número de terminales tab de puesta a tierra de panel  2, 6, 8, 0

  • Configuración multipuerto  Agrupado, Apilado

  • Ubicación de conexión a tierra en panel  Arriba y lateral

  • Número de terminales tab PCB de puesta a tierra  2, 4

  • Configuración de puertos  Multipuerto, Un puerto

  • Configuración de la matriz de puertos  1 x 1, 1 x 2, 2 x 1

  • Densidad de contacto para conector  Norma

  • Número de posiciones  8

  • Número de posiciones cargadas  8

  • Orientación del montaje en PCB  Ángulo recto, Vertical

Características de la señal

  • Velocidad de transmisión de datos (Mb/s) 10, 100, 1000

Características del cuerpo

  • Color del LED (superior derecho)  Bicolor Amarillo/Verde, Ninguno

  • Material de elemento de retención de PCB  LCP

  • Color del LED (arriba a la izquierda)  Bicolor Amarillo/Verde, Ninguno

  • Material del aislante  LCP

  • Material de la protección  Aleación de cobre

  • Color del LED (abajo a la derecha)  Bicolor Amarillo/Verde, Ninguno

  • Color del LED (Inferior a la izquierda)  Bicolor Amarillo/Verde, Ninguno

  • Material de recubrimiento de la protección  Níquel

  • Orientación de dispositivo de sujeción en jack modular  Invertido (arriba)/estándar (abajo), Invertido – Sujetador superior

  • Tamaño de conector  Norma

Características del contacto

  • Material de recubrimiento base de contacto  Níquel

  • Acabado de material de recubrimiento para área de conexión de contacto de PCB  Mate

  • Material de recubrimiento para área de conexión de contacto de PCB  Estaño

  • Corriente nominal de contacto (máx.) (A) 1.5

  • Material de recubrimiento para área de conexión de contacto  Oro (Au)

  • Material base de contacto  Bronce fosfórico

  • Grosor de material de recubrimiento para área de conexión de contacto  .76 µm [ 30 µin ]

Características de la terminación

  • Método de conexión a PCB  Orificio pasante: soldadura

  • Longitud de pin  2.54 mm [ .1 in ]

Fijación mecánica

  • Tipo de retención de montaje en PCB  Pieza de fijación a placa, Poste de plástico

  • Tipo de montaje del conector  Montaje en placa

Características de la carcasa

  • Entrada de acoplamiento  Lateral, Superior

  • Color de la carcasa  Negro

  • Material de la carcasa  LCP

Dimensiones

  • Altura del conector (mm) 13.1, 13.2, 13.45, 13.46, 13.5, 15.75, 16.7, 25.4, 25.5

  • Altura del conector (in) .515, .519, .53, .531, .62, .657, 1, 1.003

Condiciones de uso

  • Rango de temperatura de funcionamiento  -40 – 85 °C [ -40 – 185 °F ]

Operación/aplicación

  • Tipo de indicador  LED

  • Con protección 

Estándares de la industria

  • Índice de flamabilidad UL  UL 94V-0

  • Categoría de rendimiento  Cat. 5, Cat. 5e

Características del empaquetado

  • Método de empaque  Bandeja, Cinta portadora y carrete

Número de referencia

  • Número interno de TE CAT-Z16-RJT45

Documentos Relacionados
No se encuentra disponible la documentación.