Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Ve los productos a continuación para obtener precios detallados

Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Descripción General

El tubo termocontraíble Raychem ZCSM es un tubo sin recubrimiento, con cero contenido de halógenos, de pared gruesa y de bajo riesgo de incendio. Se utilizan para la unión y protección de cables de bajo riesgo de incendio comúnmente utilizados en aplicaciones de alta mar, marinas, de minería, de construcción naval, de la construcción , de la red de transporte y de los equipos. El tubo termocontraíble ZCSM está aprobado para el aislamiento del núcleo y como revestimiento de cables de clase de seguridad, en edificios de gran altura, edificios públicos, subterráneos, túneles de carretera o ferrocarril que requieren aislamiento o integridad del circuito incluso en condiciones de incendio. Se ha medido la densidad óptica de humo producida por los tubos ZCSM en condiciones de incendio de acuerdo con los métodos definidos en la norma IEC 61034. El rango de este tubo brinda protección con los mismos estándares de incendio que las especificaciones modernas de cables de bajo riesgo de humo y de bajo riesgo de incendio. El contenido del material del tubo está libre de halógenos y estabilizado contra la irradiación UV. El tubo se puede instalar rápida y fácilmente y ha demostrado su fiabilidad a largo plazo en condiciones climáticas adversas y entornos contaminados. También tiene una vida útil ilimitada cuando se almacena en condiciones normales.

Barra gris

Características principales

  • Características altamente eléctricas y alta resistencia mecánica para aplicaciones de bajo voltaje
  • Poliolefina reticulada de pared gruesa, estabilizada contra la irradiación UV y la intemperie
  • Retardante de fuego de acuerdo con la norma IEC 60332-1: aprobado para aplicaciones con cables de clase de seguridad
  • Sin halógenos, no corrosivo, sin plomo ni aluminio
  • Cumple con las regulaciones RoHS y REACH: aprobado para aplicaciones de alta mar
  • Color: negro
  • Proporción de contracción 2.5:1
  • Vida útil ilimitada cuando se almacena en condiciones normales
Barra gris
Barra gris
Preguntas frecuentes

Preguntas frecuentes

Pregunta: ¿Por qué son importantes los materiales de bajo riesgo de incendio?

Respuesta: Se reconoce cada vez más el valor de los materiales de bajo riesgo de incendio, no solo debido a los posibles riesgos de incendio para el personal por el humo tóxico y la poca visibilidad, sino también por el daño por corrosión de los materiales halogenados en los equipos. El costo del daño por corrosión al equipo a menudo excede el costo del daño directo por incendio.

Como resultado, los cables y accesorios de bajo riesgo de incendio ahora se especifican en una gama cada vez mayor de entornos, como el transporte masivo, la producción de petróleo y gas, las plantas petroquímicas, las centrales eléctricas, los aeropuertos, los barcos, los hospitales y los edificios públicos.

La elección de materiales adecuados para sistemas eléctricos es un factor importante en las medidas preventivas de seguridad contra incendios. Durante los últimos años, se ha prestado mucha atención a los riesgos de incendio asociados con los polímeros de aislamiento de cables.

 

Pregunta: ¿El tubo termocontraíble Raychem ZCSM de TE es ignífugo?

Respuesta: Sí. Como aislamiento primario y reemplazo de la cubierta, hemos desarrollado un material termocontraíble, un tubo termocontraíble de pared gruesa, que no contiene halógenos ni es ignífugo. Se han llevado a cabo una serie de pruebas establecidas, como pruebas de inflamabilidad, que limitan el índice de oxígeno y el índice de temperatura para evaluar la capacidad retardante de fuego de este material.

Los resultados muestran que el rendimiento del tubo ZCSM se compara favorablemente con el de los materiales de cable modernos de retardación al fuego.

 

Pregunta: ¿Se puede utilizar el tubo Raychem ZCSM de TE en aplicaciones con bajos requisitos de humo?

Respuesta: La reducción de la visibilidad causada por la rápida evolución del humo en condiciones de incendio representa un grave peligro tanto para el personal que escape como para los equipos de extinción de incendios. Se ha medido la densidad óptica de humo producida por el tubo termocontraíble Raychem ZCSM en condiciones de incendio de acuerdo con los métodos típicos como la prueba de cubo de 3 m3 (IEC 60134) y ha demostrado su aplicabilidad.

Características

Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.  

Condiciones de uso

  • Resistencia ambiental  Lluvia, Humedad, Agua salada, Corrosión atmosférica, Agua contaminada

  • Comportamiento ante la flamabilidad  Retardante de fuego

Operación/aplicación

  • Resistencia mecánica  Contra el impacto o daño mecánico

  • Resistencia térmica  Aplicable en bajas temperaturas, aplicable en altas temperaturas, retardante de fuego

  • Certificado para construcción naval, en altar mar y marítima  No, Sí

  • Tipo de aplicación de componente de potencia  Enterrado sin cubierta, Exteriores, Aéreo

  • Estabilizado por UV 

Características del cuerpo

  • Color del producto  Negro

  • Material primario del producto  Poliolefina reticulada

  • Flexibilidad  Semiflexible

  • Rango de contracción  > 3:1, > 2:1

Características del tipo de producto

  • Estilo de recubrimiento  Solo sin recubrimiento

  • Técnica de instalación  Termocontráctil

  • Recubrimiento adhesivo  Sin

  • Tipo de pared (sin considerar adhesivo)  Simple

Estándares de la industria

  • Compatible con productos aprobados  IEC 60684-3-248, IEC 60684-3-165, HD631.2, IEC 60684-3-216

Disponibilidad del producto

  • Disponibilidad del producto  Europa, Medio Oriente y África, Asia, América, Australia, Nueva Zelanda e Islas del Pacífico

Dimensiones

  • Diámetro de cables compatible (máx.) (mm) 108, 29, 76.5, 21.5, 40.5, 7, 162, 63, 54, 14.5

  • Diámetro de cables compatible (mín.) (mm) 24, 13, 17.5, 3.5, 5.5, 27.5, 9, 82.5, 55, 39.5

  • Diámetro interno expandido (mín.) (mm) 120, 60, 70, 16, 180, 85, 24, 32, 45, 8

  • Diámetro interno contraído (máx.) (mm) 75, 3, 25, 36, 22, 12, 50, 5, 8, 16

  • Longitud del producto (mm) 1200, 1300, 1500, 1000

  • Grosor de la pared contraída (máx.) (mm) 4.2, 4, 2.4, 2.9, 2

  • Grosor de pared  Grueso/Pesado

Otro

  • Conformidad con la directiva RoHS de la UE  Conforme

  • En conformidad con las normas VFU de la UE  Conforme

Número de referencia

  • Número interno de TE CAT-ZCSM

Documentos Relacionados

Páginas de catálogo y hojas de datos