Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Ve los productos a continuación para obtener precios detallados

Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Características

Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.  

Características del tipo de producto

  • Compatible con PCB tipo  Placa secundaria

  • Disposición de señales  Diferencial, Un solo extremo

  • Sistema de conectores  De placa a placa

  • El conector y el contacto se conectan a  Placa de circuito impreso

  • Tipo de conector PCB  Cabezal para montaje PCB

  • Estilo de cubierta  Parcialmente blindado, Totalmente blindado

Características de la configuración

  • Arquitectura backplane  Placa de bus común tradicional

  • Número de posiciones  60, 90, 120, 180

  • Número de filas  6, 9

  • Número de columnas  10, 20

  • Orientación del montaje en PCB  Ángulo recto

  • Ubicación de guía  Centro, Derecho, Izquierdo

Características del contacto

  • Corriente nominal de contacto (máx.) (A) 1.5

Fijación mecánica

  • Alineación de conexión  Sin

  • Tipo de montaje del conector  Montaje en panel

Características de la carcasa

  • Número de lados blindados  2, 3, 4

  • Distancia entre pines  .08 mm [ 1.9 in ]

Dimensiones

  • Distancia entre filas (mm) 1.4, 1.6

  • Distancia entre filas (in) .05, .055, .06

Condiciones de uso

  • Rango de temperatura de funcionamiento  -65 – 125 °C [ -85 – 257 °F ]

Operación/aplicación

  • Aplicación de circuitos  Señal

Número de referencia

  • Número interno de TE CAT-ZD-BPC-HEADER

Documentos Relacionados

Páginas de catálogo y hojas de datos