Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Vida útil :
2 años
-
Sistema de materiales :
Silicona
-
Longitud de conexión (mm):
391 – 460
-
Estilo de recubrimiento :
Pintura
-
Método de sellado de cables :
Mastique
-
Tipo de conector de juntas y empalmes :
Mecánicas
-
Técnica de instalación :
Contracción en frío
-
Tipo de producto de juntas y empalmes :
Empalme recto
-
Estilo de blindaje para cable :
Cinta
-
Método de cierre :
Envolvente
Características de la configuración
-
Número de conductores :
3
Características eléctricas
-
Clase de voltaje (kV):
8.7/15(17.5)
Características del cuerpo
-
Material aislante :
Polímero
Características de la carcasa
-
Material de blindaje :
Cinta de acero
Dimensiones
-
Longitud (instalado) :
1700 mm [ 66.29 in ]
-
Rango de la sección transversal del conductor compatible (mm²):
400
-
Rango de diámetro de aislamiento compatible :
33 – 35.4 mm [ 1.29 – 1.39 in ]
-
Sección transversal del cable compatible - Principal (máx.) (mm²):
400
-
Sección transversal del cable compatible - Principal (mín.) (mm²):
400
-
Diámetro exterior de la funda :
95 mm [ 3.74 in ]
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento (°C):
-40 – 40
Estándares de la industria
-
Compatible con productos aprobados :
IEC 60502-4
Disponibilidad del producto
-
Disponibilidad del producto :
China
Características del empaquetado
Otro
-
Instrucciones de instalación :
Chino