Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Opciones de componentes de potencia :
Conectores mecánicos de tornillo fusible incluidos
-
Técnica de instalación :
Termocontráctil
-
Tipo de producto de juntas y empalmes :
Terminal estanco activo
-
Estilo de blindaje para cable :
Cable
Características de la configuración
-
Número de conductores :
1
Características eléctricas
-
Clase de voltaje (kV):
≤ 24
Características del cuerpo
-
Material aislante :
Plástico (XLPE)
Dimensiones
-
Rango de la sección transversal del conductor compatible (mm²):
240 – 400
-
Rango de diámetro de aislamiento compatible :
29.9 – 38.5 mm [ 1.16 – 1.52 in ]
-
Rango de diámetro de conductor compatible :
17.8 – 24.6 mm [ .7 – .969 in ]
-
Diámetro exterior de la funda :
35 – 49 mm [ 1.378 – 1.929 in ]
Estándares de la industria
-
Compatible con productos aprobados :
HD CENELEC 629.1 S2, IEC 60502-4
Disponibilidad del producto
-
Disponibilidad del producto :
América, Asia, Australia, Nueva Zelanda e Islas del Pacífico, China, Europa, Medio Oriente y África
Otro
-
Instrucciones de instalación :
Inglés