Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Opciones de componentes de potencia :
Conectores mecánicos de tornillo fusible incluidos
-
Técnica de instalación :
Termocontráctil
-
Tipo de producto de juntas y empalmes :
Empalme de transición
-
Estilo de blindaje para cable :
Alambre de cobre
Características de la configuración
-
Número de conductores :
1, 3
Características eléctricas
-
Clase de voltaje (kV):
≤ 24
Características del cuerpo
-
Material aislante :
Papel, Polímero
Características de la carcasa
-
Material de blindaje :
Cable de acero
Dimensiones
-
Rango de la sección transversal del conductor compatible (mm²):
240 – 300, 240 – 400
-
Rango de diámetro de aislamiento compatible (mm):
29.4 – 33.1, 29.4 – 38.8
-
Rango de diámetro de aislamiento compatible (in):
1.15 – 1.3, 1.15 – 1.52
-
Sección transversal del cable compatible - Principal (máx.) (mm²):
400
-
Sección transversal del cable compatible - Principal (mín.) (mm²):
240
-
Rango de diámetro de conductor compatible :
17.8 – 24.6 mm [ .7 – .968 in ]
-
Diámetro exterior de la funda (mm):
38 – 50, 70 – 84
-
Diámetro exterior de la funda (in):
1.49 – 1.96, 2.75 – 3.3
Estándares de la industria
-
Compatible con productos aprobados :
HD CENELEC 629.2
Disponibilidad del producto
-
Disponibilidad del producto :
América, Asia, Australia, Nueva Zelanda e Islas del Pacífico, China, Europa, Medio Oriente y África
Características del empaquetado
Otro
-
Instrucciones de instalación :
Inglés