Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Tecnología de juntas y empalmes :
Termocontraíble
-
Tipo de producto de juntas y empalmes :
Conexión en línea de voltaje promedio
-
Aislamiento :
Papel, Polimérico
-
Estilo de blindaje para cable :
Cinta de cobre, Cubierta de aluminio
-
Conectores mecánicos de tornillo fusible incluidos :
Sí
-
Tipo de conector :
Mecánico
Características eléctricas
-
Clase de la tensión de las juntas y los empalmes (kV):
≤ 72
Dimensiones
-
Rango de la sección transversal (mm²):
2500
-
Sección transversal del cable (máx.) (principal) (mm²):
2500
Operación/aplicación
-
Tipo de aplicación de uniones y empalmes :
En línea
Estándares de la industria
-
Especificación de diseño :
IEC 60840, IEEE 404
Disponibilidad del producto
-
Disponibilidad de los productos de juntas y empalmes :
AMÉRICA, ANZPAC, ASIA, China, EMEA
-
Cantidad mínima de pedido :
1
Características del empaquetado