Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Opciones de componentes de potencia :
Conectores mecánicos de tornillo fusible incluidos
-
Tipo de producto de juntas y empalmes :
Conector en línea
-
Tipo de conector de juntas y empalmes :
Mecánicas
-
Estilo de blindaje para cable :
Cable
-
Técnica de instalación :
Termocontráctil
Características de la configuración
-
Número de conductores :
1
Características eléctricas
-
Clase de voltaje (kV):
≤ 36
Características del cuerpo
-
Material aislante :
Polímero
Dimensiones
-
Sección transversal del cable compatible - Principal (mín.) (mm²):
800
-
Diámetro exterior de la funda :
62 – 66 mm [ 2.44 – 2.6 in ]
-
Rango de diámetro de aislamiento compatible :
50.1 – 53.4 mm [ 1.97 – 2.1 in ]
-
Rango de la sección transversal del conductor compatible (mm²):
800
-
Rango de diámetro de conductor compatible :
32 – 33.8 mm [ 1.25 – 1.33 in ]
-
Sección transversal del cable compatible - Principal (máx.) (mm²):
800
Estándares de la industria
-
Compatible con productos aprobados :
HD CENELEC 629.1
Disponibilidad del producto
-
Disponibilidad del producto :
Europa, Medio Oriente y África, Asia, América, China, Australia, Nueva Zelanda e Islas del Pacífico
Características del empaquetado
Otro
-
Instrucciones de instalación :
Inglés