Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Técnica de instalación :
Resina
-
Tipo de producto de juntas y empalmes :
Tapa de cierre
Características eléctricas
-
Clase de voltaje (kV):
.6/1
Características del cuerpo
-
Flexibilidad :
Semiflexible
-
Color del producto :
Naranja
-
Material aislante :
Plástico
Dimensiones
-
Altura (instalado) (mm):
57
-
Ancho (instalado) (mm):
45
-
Rango de la sección transversal del conductor compatible (mm²):
95 – 300
-
Sección transversal del cable compatible - Principal (máx.) (mm²):
300
-
Sección transversal del cable compatible - Principal (mín.) (mm²):
95
Disponibilidad del producto
-
Disponibilidad del producto :
América, Asia, China, Europa, Medio Oriente y África
Características del empaquetado
-
Cantidad por empaque :
12
-
Método de empaque :
Bolsa
Otro
-
Uso de producto :
Tapa de cierre flexible para el extremo del potenciométrico