Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Tamaño de carcasa de conector :
03
-
Tipo de tapón y sello del conector :
Sellado triple
-
Tipo de producto del conector :
Conjunto de conector
-
Tipo de conector y de carcasa :
Conector macho
-
Sistema de conectores :
Cable a cable
-
Tipo de fuerza de inserción :
Normal
-
Sellable :
Sí
-
El conector y el contacto se conectan a :
Alambres y cables
Características de la configuración
-
Contactos precargados :
Sí
-
Número de posiciones de potencia :
3
-
Número de cavidades :
3
-
Número de posiciones de señal :
3
-
Número de columnas :
3
-
Número de posiciones :
3
-
Número de filas :
1
Características eléctricas
-
Voltaje de funcionamiento (VDC):
500
-
Voltaje de funcionamiento (VAC):
400
Características del cuerpo
-
Color del producto :
Verde
-
Tipo de sello :
Sello de la zona interfacial, Sello del pasacables
-
Ángulo de salida del cable :
180°
-
Material del sello :
Fluorosilicona
-
Color del sello del conector :
Natural
-
Conector y código de polarización :
C
Características del contacto
-
Tipo de contacto :
Pin
-
Material de recubrimiento para área de conexión de contacto de cable :
Oro
-
Tamaño de contacto :
Tamaño 22
-
Material de recubrimiento para área de conexión de contacto :
Oro (Au)
-
Retención de contactos dentro de la carcasa :
Con
-
Corriente nominal de contacto (máx.) (A):
5
Características de la terminación
-
Método de conexión a alambre y cable :
Engarzadora
Fijación mecánica
-
Alivio de tensión :
Sin
-
Alineación de conexión :
Con
-
Tipo de alineación de conexión :
Con código
-
Retención de la conexión :
Con
-
Tipo de retención de la conexión :
Sujetador de botón
Características de la carcasa
-
Material de la carcasa :
Compuesto
-
Material de la carcasa :
Compuesto
-
Distancia entre pines :
2.54 mm [ .1 in ]
Dimensiones
-
Rango de diámetro de aislamiento compatible :
.71 – 1.37 mm [ .028 – .054 in ]
-
Distancia entre filas :
2.54 mm [ .1 in ]
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
-55 – 175 °C [ -67 – 347 °F ]
Operación/aplicación
-
Con protección :
No
-
Aplicación de circuitos :
Potencia y señal