Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Opciones de componentes de potencia :
Conectores mecánicos de tornillo fusible incluidos
-
Tipo de conector de juntas y empalmes :
Mecánicas
-
Técnica de instalación :
Termocontráctil
-
Tipo de producto de juntas y empalmes :
Empalme de transición
-
Estilo de blindaje para cable :
Alambre de cobre
Características de la configuración
-
Número de conductores :
1, 3
Características eléctricas
-
Clase de voltaje (kV):
≤ 24
Características del cuerpo
-
Material aislante :
Papel, Polímero
Características de la carcasa
-
Material de blindaje :
Cable de acero
Dimensiones
-
Rango de la sección transversal del conductor compatible (mm²):
150 – 300, 150 – 240
-
Rango de diámetro de aislamiento compatible (mm):
25.4 – 31.7, 25 – 34.6
-
Rango de diámetro de aislamiento compatible (in):
.984 – 1.36, 1 – 1.24
-
Sección transversal del cable compatible - Principal (máx.) (mm²):
300
-
Sección transversal del cable compatible - Principal (mín.) (mm²):
150
-
Rango de diámetro de conductor compatible :
13.9 – 21.6 mm [ .547 – .85 in ]
-
Diámetro exterior de la funda (mm):
33 – 46, 60 – 75
-
Diámetro exterior de la funda (in):
2.36 – 2.95, 1.29 – 1.81
Estándares de la industria
-
Compatible con productos aprobados :
HD CENELEC 629.2
Disponibilidad del producto
-
Disponibilidad del producto :
Europa, Medio Oriente y África
Características del empaquetado
-
Método de empaque :
Bolsa
Otro
-
Instrucciones de instalación :
Alemán