Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Forma del conector :
Rectangular
-
Sistema de conectores :
Cable a cable, Cable a cable
-
Tipo de conector y de carcasa :
Carcasa para terminales macho
-
Sellable :
No
-
El conector y el contacto se conectan a :
Alambres y cables
-
Función principal de bloqueo :
Integrado en la carcasa
-
Conector mixto e híbrido :
Sí
Características de la configuración
-
Código de sellado de conector :
Sello E
-
Número de posiciones :
128
-
Número de filas :
12
-
Posición de cavidad ciega :
0
Características eléctricas
-
Voltaje de funcionamiento (VAC):
250
-
Voltaje de funcionamiento (VDC):
250
-
Arquitectura del voltaje nominal (V):
250
Características del cuerpo
-
Ángulo de salida del cable :
180°
-
Color del producto :
Negro
-
Conector y código de polarización :
B
Características del contacto
-
Tipo de contacto :
Pin
-
Tamaño de contacto :
Tamaño 12, Tamaño 16
-
Diámetro de pin de conexión (mm):
1.59, 2.39
-
Diámetro de pin de conexión (in):
.063, .094
-
Corriente nominal de contacto (máx.) (A):
13, 25
Fijación mecánica
-
Alineación de conexión :
Con
-
Tipo de alineación de conexión :
Con código
-
Alivio de tensión :
Con
-
Tipo de montaje del conector :
Montaje de cable (colgante libre)
-
Aseguramiento de la posición del terminal :
No
Características de la carcasa
-
Material de la carcasa :
PA GF
-
Distancia entre pines (mm):
4.45, 6.71
-
Distancia entre pines (in):
.175, .264
Dimensiones
-
Rango de diámetro de aislamiento compatible (mm):
1.35 – 3.05, 2.46 – 4.01
-
Rango de diámetro de aislamiento compatible (in):
.053 – .12, .097 – .158
-
Distancia entre filas (mm):
7.62, 8.61
-
Distancia entre filas (in):
.3, .339
-
Longitud del producto :
58.19 mm [ 2.291 in ]
-
Ancho de producto :
125.75 mm [ 4.951 in ]
-
Altura del conector :
75.34 mm [ 2.966 in ]
Condiciones de uso
-
Temperatura de funcionamiento (máx.) :
125 °C [ 257 °F ]
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
-55 – 125 °C [ -67 – 257 °F ]
Operación/aplicación
-
Aplicación de circuitos :
Potencia
Estándares de la industria
-
Compatible con organizaciones o normas :
SAE J2030
-
Grado de protección :
IP68, IP6K9K
Características del empaquetado
-
Método de empaque :
Caja, Caja
-
Cantidad por empaque :
72
Otro
-
Posibilidad de asegurar la posición del conector :
No
-
Requiere mantenimiento :
Sí