Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Forma del conector :
Rectangular
-
Cabezal mixto e híbrido :
No
-
Tipo de conector PCB :
Cabezal para montaje PCB
-
Sistema de conectores :
Cable a placa
-
Tipo de conector de pines para PCB :
Totalmente blindado
-
Sellable :
Sí
-
El conector y el contacto se conectan a :
Alambres y cables
-
Tipo de producto del conector :
Conjunto de conector
Características de la configuración
-
Número de secciones :
2
-
Número de posiciones de señal :
50
-
Orientación del montaje en PCB :
Vertical
-
Número de posiciones :
50
-
Número de filas :
5
Características eléctricas
-
Arquitectura del voltaje nominal (V):
12, 24
-
Voltaje nominal (máx.) (VDC):
250
-
Voltaje nominal (máx.) (VAC):
250
-
Voltaje de funcionamiento (VDC):
250
-
Voltaje de funcionamiento (VAC):
250
Características del cuerpo
-
Conector y código de polarización :
07
-
Color del producto :
Negro
Características del contacto
-
Tamaño de contacto :
Tamaño 20
-
Diámetro de pin de conexión :
1.02 mm [ .04 in ]
-
Material de recubrimiento para área de conexión de contacto :
Oro (Au)
-
Tipo de contacto :
Pin
-
Corriente nominal de contacto (máx.) (A):
7.5
Características de la terminación
-
Método de conexión a PCB :
Orificio pasante: soldadura
Fijación mecánica
-
Tipo de retención de montaje en PCB :
Tornillo de montaje
-
Tipo de alineación de conexión :
Con código
-
Retención de la conexión :
Con
-
Orificios de montaje :
Con
-
Tipo de retención de la conexión :
Interfaz de bloqueo
-
Característica del montaje en panel :
Con
-
Retención de montaje en PCB :
Con
-
Alineación de montaje en PCB :
Con
-
Tipo de montaje del conector :
Montaje en placa
-
Alineación de conexión :
Con
Características de la carcasa
-
Distancia entre pines :
4.42 mm [ .174 in ]
Dimensiones
-
Longitud del conector :
50.47 mm [ 1.987 in ]
-
Altura del perfil desde la PCB :
28.32 mm [ 1.115 in ]
-
Grosor de la PCB (recomendado) :
.78 – 2.36 mm [ .031 – .093 in ]
-
Ancho del conector :
78.59 mm [ 3.094 in ]
Condiciones de uso
-
Temperatura de funcionamiento (máx.) :
125 °C [ 257 °F ]
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
'-55 – 125 °C [ -67 – 257 °F ]
Operación/aplicación
-
Con protección :
No
-
Aplicación de circuitos :
Potencia y señal
Estándares de la industria
-
Grado UL :
Reconocido
-
Grado IP :
No probado
-
Índice de flamabilidad UL :
UL 94V-0
Características del empaquetado
-
Cantidad por empaque :
60
-
Método de empaque :
Caja
Otro
-
Número de interfaz :
DRC20-50PXX