Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Sistema de conectores :
Cable a cable
-
Tipo de conector y de carcasa :
Carcasa para terminales hembra
-
Sellable :
Sí
-
El conector y el contacto se conectan a :
Alambres y cables
-
Función principal de bloqueo :
Integrado en la carcasa
-
Forma del conector :
Rectangular
-
Conector mixto e híbrido :
No
Características de la configuración
-
Número de posiciones :
60
-
Número de filas :
6
Características de la carcasa
-
Distancia entre pines :
4.42 mm [ .174 in ]
-
Material de la carcasa :
PA GF
Características del contacto
-
Diámetro de pin de conexión :
1.02 mm [ .04 in ]
-
Corriente nominal de contacto (máx.) (A):
7.5
-
Tipo de contacto :
Enchufe
-
Tamaño de contacto :
Tamaño 20
Características del cuerpo
-
Color del producto :
Negro
-
Conector y código de polarización :
01
-
Ángulo de salida del cable :
180°
Operación/aplicación
-
Aplicación de circuitos :
Potencia
Fijación mecánica
-
Tipo de montaje del conector :
Montaje de cable (colgante libre)
-
Alineación de conexión :
Con
-
Tipo de alineación de conexión :
Con código
-
Aseguramiento de la posición del terminal :
No
-
Alivio de tensión :
Con
Condiciones de uso
-
Temperatura de funcionamiento (máx.) :
125 °C [ 257 °F ]
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
-55 – 125 °C [ -67 – 257 °F ]
Características eléctricas
-
Arquitectura del voltaje nominal (V):
250
-
Voltaje de funcionamiento (VDC):
250
-
Voltaje de funcionamiento (VAC):
250
Otro
-
Posibilidad de asegurar la posición del conector :
No
-
Conformidad con la directiva RoHS de la UE :
No conforme
-
En conformidad con las normas VFU de la UE :
Conforme
-
Requiere mantenimiento :
Sí
Dimensiones
-
Altura del conector :
36.45 mm [ 1.435 in ]
-
Longitud del producto :
36.78 mm [ 1.448 in ]
-
Ancho de producto :
68.58 mm [ 2.7 in ]
-
Rango de diámetro de aislamiento compatible :
1.02 – 2.41 mm [ .04 – .095 in ]
-
Distancia entre filas :
4.42 mm [ .174 in ]
Estándares de la industria
-
Índice de flamabilidad UL :
Prueba de llama de 20 mm según el estándar UL-94
-
Compatible con organizaciones o normas :
SAE J2030
-
Grado IP :
IP6K9K, IP68
Características del empaquetado
-
Método de empaque :
Caja
-
Cantidad por empaque :
125