Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Tecnología de juntas y empalmes :
Resina
-
Tipo de producto de juntas y empalmes :
Junta de bifurcación de resina de bajo voltaje
-
Aislamiento :
Polimérico
-
Método de cierre :
Encajar
-
Sello del cable :
Espuma
-
Relleno :
GUROFLEX
-
Alivio de tensión :
No
-
Empaque de relleno (C/D) :
Bolsas de doble cámara
-
Diseño de derivación :
Y
-
Tipo de conector :
Terminales de manto
-
Sello de caja :
Laberinto
Características de la configuración
-
Número de cables principales (máx.) :
5
-
Número de cables de derivacióm (máx.) :
5
Características eléctricas
-
Clase de la tensión de las juntas y los empalmes (kV):
≤ 1
Características del cuerpo
-
Color :
Transparente
-
Orientación de partición :
Horizontal
Dimensiones
-
Rango de la sección transversal (mm²):
2.5 – 25, 10 – 15
-
Sección transversal del cable (máx.) (principal) (mm²):
25
-
Sección transversal del cable (mín.) (principal) (mm²):
10
-
Diámetro del cable (máx.) (principal) (mm):
30
-
Sección transversal del cable de derivación (mín.) (mm²):
2.5
-
Diámetro del cable de derivación (máx.) (mm):
30
-
Sección transversal del cable de derivación (máx.) (mm²):
25
-
Volumen de relleno (l):
.8
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento (°C):
-20 – 55
-
Resistencia química :
Agua y ácidos húmicos
Operación/aplicación
-
Libre de silicona :
Sí
-
Estabilizado por UV :
No
-
Libre de halógenos :
Sí
-
Tipo de aplicación de uniones y empalmes :
Bifurcación
-
baja emisión de humos :
No
-
Accesorio libre de emisiones y sin etiquetas (REACH y CLP) :
Sí
-
Certificado para construcción naval, en altar mar y marítima :
No
-
Libre de solventes :
Sí
-
Libre de plomo, cadmio, metales pesados :
Sí
-
Emisión no tóxica y no corrosiva sin isocianato :
Sí
Estándares de la industria
-
Normas :
EN 50393
-
Certificación CSA :
No
-
Grado UL :
No
-
Especificación de diseño :
EN 50393
Disponibilidad del producto
-
Disponibilidad de los productos de juntas y empalmes :
AMÉRICA, ASIA, Australia, Nueva Zelanda e Islas del Pacífico, China, Europa, Medio Oriente y África
-
Cantidad mínima de pedido :
1
Características del empaquetado
-
Cantidad por empaque :
1
-
Unidad mínima de empaque :
1
-
Método de empaque :
Caja de cartón
Otro
-
Uso de producto :
De exterior y enterrado de manera directa
-
Otros colores disponibles :
No