Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Recubrimiento adhesivo :
Sin
-
Tipo de conector de juntas y empalmes :
Mecánicas
-
Método de sellado de cables :
Mastique
-
Vida útil :
2 años
-
Sistema de materiales :
Silicona
-
Estilo de recubrimiento :
Pintura
-
Técnica de instalación :
De aplicación en frío
-
Tipo de producto de juntas y empalmes :
Conector en línea
-
Estilo de blindaje para cable :
JCN
Características de la configuración
-
Número de conductores :
1
Características eléctricas
-
Clase de voltaje (kV):
≤ 28
Características del cuerpo
-
Flexibilidad :
Semiflexible
-
Color del producto :
Negro
-
Material aislante :
Silicón
Dimensiones
-
Longitud (instalado) :
737 mm [ 29 in ]
-
Rango de conductores compatibles (AWG/kcmil):
1 – 500
-
Rango de diámetro de aislamiento compatible :
22.1 – 35.6 mm [ .87 – 1.4 in ]
-
Rango de diámetro de conductor compatible :
8.43 – 20.65 mm [ .332 – .813 in ]
-
Diámetro exterior de la funda :
45.72 mm [ 1.8 in ]
Estándares de la industria
-
Compatible con productos aprobados :
IEEE 404
Disponibilidad del producto
-
Disponibilidad del producto :
América
Características del empaquetado
-
Método de empaque :
Cardbox
-
Cantidad por empaque :
1
Otro
-
Uso de producto :
Cables de alimentación
-
Instrucciones de instalación :
Inglés