Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Técnica de instalación :
Termocontráctil
-
Tipo de producto de juntas y empalmes :
Conector en línea
-
Estilo de blindaje para cable :
JCN
Características de la configuración
-
Número de conductores :
1
Características eléctricas
-
Clase de voltaje (kV):
≤ 15
Características del cuerpo
-
Material aislante :
Plástico
Dimensiones
-
Diámetro del aislamiento (plástico) (in):
.65 – .95
-
Rango de conductores compatibles (AWG/kcmil):
2 – 2/0
-
Rango de diámetro de aislamiento compatible :
16.51 – 24.13 mm [ .65 – .95 in ]
-
Rango de diámetro de conductor compatible :
7.36 – 10.66 mm [ .29 – .42 in ]
-
Diámetro exterior de la funda :
30.48 mm [ 1.2 in ]
Estándares de la industria
-
Compatible con productos aprobados :
IEEE 404
Disponibilidad del producto
-
Disponibilidad del producto :
América
Características del empaquetado
Otro
-
Instrucciones de instalación :
Inglés