Tipo de accesorio de seguridad y alivio de tensión :
Carcasa para conectores
Características del cuerpo
-
Color del producto :
Negro
-
Material primario del producto :
PA66 GF15
Condiciones de uso
-
Temperatura de funcionamiento (máx.) :
125 °C [ 257 °F ]
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
'-55 – 125 °C [ -67 – 257 °F ]
Estándares de la industria
-
Índice de flamabilidad UL :
UL 94V-0
-
Grado IP :
IP68, IP6K9K
Características del empaquetado
-
Cantidad por empaque :
1
-
Método de empaque :
Encapsulado