Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Otro
-
Uso de producto :
Cables de alimentación
-
Instrucciones de instalación :
Inglés
-
Conformidad con la directiva RoHS de la UE :
Conforme con exenciones
Características del tipo de producto
-
Recubrimiento adhesivo :
Sin
-
Método de sellado de cables :
Mastique
-
Técnica de instalación :
De aplicación en frío, Contracción en frío
-
Tipo de conector de juntas y empalmes :
Mecánicas
-
Vida útil :
2 años
-
Sistema de materiales :
Silicona
-
Estilo de recubrimiento :
Pintura
-
Tipo de producto de juntas y empalmes :
Conector en línea
-
Estilo de blindaje para cable :
Neutro concéntrico, FS, Cinta
Dimensiones
-
Longitud (instalado) :
838 mm [ 33 in ]
-
Rango de conductores compatibles (AWG/kcmil):
1/0 – 350
-
Rango de diámetro de aislamiento compatible :
26.2 – 37.8 mm [ 1.03 – 1.49 in ]
-
Rango de diámetro de conductor compatible :
12.03 – 20.32 mm [ .474 – .8 in ]
-
Diámetro exterior de la funda :
52.07 mm [ 2.05 in ]
Características del cuerpo
-
Flexibilidad :
Semiflexible
-
Color del producto :
Negro
-
Material aislante :
Silicón
Características del empaquetado
-
Método de empaque :
Cardbox
-
Cantidad por empaque :
1
Estándares de la industria
-
Compatible con productos aprobados :
IEEE 404
Disponibilidad del producto
-
Disponibilidad del producto :
América
Características eléctricas
-
Clase de voltaje (kV):
≤ 35
Características de la configuración
-
Número de conductores :
1