Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Ve los productos a continuación para obtener precios detallados

Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Descripción General

La estructura de caucho de silicona proporciona alta resistencia dieléctrica, alta resistencia al desgarro, ajuste de baja tensión y excelente recuperación a baja temperatura. El control de tensión eléctrica integrado reforzado por conos de tensión moldeados de fábrica y una jaula de Faraday. Las masillas para aliviar la tensión que llenan el vacío no son necesarias.

Nuestro sistema de conectores en línea contráctiles en frío permite que los cables neutros pasen por debajo del EPDM protector para una conexión de un solo punto, lo que garantiza que se mantenga toda la ampacidad de los neutros. La junta admite conectores mecánicos y de compresión. Cuando se utilizan conectores de perno de corte, este es un sistema totalmente sin engarce.

Nuestros conectores en línea contráctiles en frío cumplen con los requisitos de IEEE-404 de 15 kV a 35 kV. Cada uno de los empalmes de silicona se prueba en fábrica para comprobar la resistencia de CA y la descarga parcial, de acuerdo con las pruebas de producción que indica la norma IEEE-404.

Barra gris

Características principales

  • El recubrimiento nuevo separado permite que los neutros pasen por encima del empalme y estén protegidos por un resistente recubrimiento nuevo de EPDM
  • La sujeción en espiral de diseño ergonómico proporciona una fácil instalación con bajas fuerzas de liberación
  • La longitud total del cuerpo de empalme en la sujeción es de 48,25 centímetros/19 pulgadas, lo que proporciona un diseño compacto
  • El cuerpo de junta de caucho de silicona de una sola pieza preexpandido con alta capacidad de expansión mecánica permite una amplia gama de aplicaciones
Barra gris
Barra gris
  1. Junta contráctil en frío Raychem de TE con cubierta de recubrimiento nuevo por separado (inglés)

Mire el video de instalación de la junta contráctil en frío CSJ-SR de TE con cubierta de recubrimiento nuevo por separado para 15 a 35 kV.

Barra gris
Preguntas frecuentes

Preguntas frecuentes

Pregunta: ¿Las juntas contráctiles en frío forman parte del programa de capacitación de instalación de TE?

Respuesta: Sí, las juntas contráctiles en frío forman parte de nuestro programa de capacitación. Podemos ofrecer diferentes opciones de capacitación en instalación en función de tus necesidades. Esto abarca desde demostraciones de productos in situ hasta cursos de capacitación completos en una de nuestras instalaciones de capacitación internacionales. Obtén más información en TE.com/trainingcenter.

 

Pregunta: ¿Se pueden instalar las juntas contráctiles en frío Raychem de TE en cables de enterramiento directo, en pozos de inspección y en portacables?

Respuesta: Sí, nuestras juntas contráctiles en frío se pueden instalar en diferentes entornos debido a su diseño versátil y compacto.

 

Pregunta: ¿Se pueden suministrar empalmes CSJU de TE con conectores incluidos?

Respuesta: Sí, nuestros empalmes de la serie CSJ-SR Raychem vienen con pernos de corte incluido en el kit, a pedido.

 

Pregunta: ¿Se pueden instalar las juntas contráctiles en frío en línea de TE con conectores de pernos de compresión y de corte?

Respuesta: Sí, nuestras juntas contráctiles en frío en línea Raychem se pueden instalar con conectores de perno de compresión o de corte; solo hay que seguir las instrucciones de instalación adecuadas.

Características

Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.  

Características del tipo de producto

  • Estilo de recubrimiento  Pintura

  • Recubrimiento adhesivo  Sin

  • Sistema de materiales  Silicona

  • Vida útil  2 años

  • Método de sellado de cables  Mastique

  • Tipo de conector de juntas y empalmes  Mecánicas

  • Técnica de instalación  De aplicación en frío

  • Tipo de producto de juntas y empalmes  Conector en línea

  • Estilo de blindaje para cable  Cinta, FS, Neutro concéntrico

Características de la configuración

  • Número de conductores  1

Características eléctricas

  • Clase de voltaje (kV) ≤ 35

Características del cuerpo

  • Color del producto  Negro

  • Flexibilidad  Semiflexible

  • Material aislante  Silicón

Dimensiones

  • Longitud (instalado)  838 mm [ 33 in ]

  • Rango de conductores compatibles (AWG/kcmil) 1/0 – 350

  • Rango de diámetro de aislamiento compatible  26.2 – 37.8 mm [ 1.03 – 1.49 in ]

  • Rango de diámetro de conductor compatible  12.03 – 20.32 mm [ .474 – .8 in ]

  • Diámetro exterior de la funda  52.07 mm [ 2.05 in ]

Estándares de la industria

  • Compatible con productos aprobados  IEEE 404

Disponibilidad del producto

  • Disponibilidad del producto  América

Características del empaquetado

  • Método de empaque  Cardbox

  • Cantidad por empaque  1

Otro

  • Uso de producto  Cables de alimentación

  • Instrucciones de instalación  Inglés

Número de referencia

  • Número interno de TE CAT-CSJ-SR

Documentos Relacionados

Páginas de catálogo y hojas de datos