Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Técnica de instalación :
Mecánicas
-
Tipo de buje :
250A
-
Estilo de blindaje para cable :
Alambre de cobre
-
Blindado :
Apantallado
Características de la configuración
-
Número de conductores :
1
Características eléctricas
-
Clase de voltaje (kV):
≤ 24
Características del cuerpo
-
Material conductor compatible :
Auminio, Cobre
-
Material aislante :
Polímero
Dimensiones
-
Rango de diámetro de conductor compatible (mm):
3.5 – 13.8, 4.6 – 15
-
Rango de diámetro de conductor compatible (in):
.137 – .543, .181 – .59
-
Rango de diámetro de aislamiento compatible (mm):
12.7 – 19.2
-
Rango de la sección transversal del conductor compatible (mm²):
16 – 70
Operación/aplicación
-
Tipo de producto de conexión de operación sin carga :
Conector tipo codo con punto de prueba
Estándares de la industria
-
Compatible con productos aprobados :
HD629.1-S2
Disponibilidad del producto
-
Disponibilidad del producto :
América, Asia, Australia, Nueva Zelanda e Islas del Pacífico, Europa, Medio Oriente y África
Otro
-
Instrucciones de instalación :
Inglés