Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Otro
-
Uso de producto :
Cables de alimentación
-
Instrucciones de instalación :
Inglés
-
Conformidad con la directiva RoHS de la UE :
Conforme
Características del tipo de producto
-
Opciones de componentes de potencia :
Conectores mecánicos de tornillo fusible incluidos
-
Recubrimiento adhesivo :
Sin
-
Técnica de instalación :
De aplicación en frío, Contracción en frío
-
Tipo de conector de juntas y empalmes :
Mecánicas
-
Método de sellado de cables :
Mastique
-
Vida útil :
2 años
-
Sistema de materiales :
Silicona
-
Estilo de recubrimiento :
Pintura
-
Tipo de producto de juntas y empalmes :
Conector en línea
-
Estilo de blindaje para cable :
Neutro concéntrico, FS, Cinta
Características del cuerpo
-
Flexibilidad :
Semiflexible
-
Color del producto :
Negro
-
Material aislante :
Silicón
Características del empaquetado
-
Método de empaque :
Cardbox
-
Cantidad por empaque :
1
Estándares de la industria
-
Compatible con productos aprobados :
IEEE 404
Disponibilidad del producto
-
Disponibilidad del producto :
América
Características eléctricas
-
Clase de voltaje (kV):
≤ 15
Dimensiones
-
Rango de la sección transversal del conductor compatible (mm²):
42.4
-
Rango de conductores compatibles (AWG/kcmil):
1/0, 2/0
-
Rango de diámetro de aislamiento compatible :
16.3 – 25.1 mm [ .64 – .99 in ]
-
Sección transversal del cable compatible - Principal (máx.) (mm²):
42.4
-
Sección transversal del cable compatible - Principal (mín.) (mm²):
42.4
-
Diámetro exterior de la funda :
32 mm [ 1.26 in ]
Características de la configuración
-
Número de conductores :
1