Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Vida útil :
Ilimitado
-
Relleno :
PowerGel
-
Opciones de componentes de potencia :
Conectores mecánicos de tornillo fusible incluidos
-
Sistema de materiales :
Silicona
-
Diseño de derivación :
Paralelo
-
Recubrimiento adhesivo :
Con
-
Tipo de conector de juntas y empalmes :
Clema
-
Método de sellado de cables :
Gel
-
Sello de caja :
Gel
-
Tipo de producto de juntas y empalmes :
Conector en línea
-
Método de cierre :
Encajar
Características de la configuración
-
Número de cables principales (máx.) :
5
Características eléctricas
-
Clase de voltaje (kV):
≤ 1
Características del cuerpo
-
Color del producto :
Negro
-
Material aislante :
Polímero
Fijación mecánica
-
Alivio de tensión :
Con
-
Refuerzo mecánico :
Sujetacables
Dimensiones
-
Tipo de conexión del cable :
Conector mecánico
-
Diámetro de cables compatible - Principal (mín.) (mm):
10
-
Rango de la sección transversal del conductor compatible (mm²):
1.5 – 6
-
Sección transversal del cable compatible - Principal (máx.) (mm²):
6
-
Sección transversal del cable compatible - Principal (mín.) (mm²):
1.5
-
Diámetro de cables compatible - Principal (máx.) (mm):
25
Condiciones de uso
-
Resistencia ambiental :
Agua contaminada, Agua salada, Corrosión atmosférica, Humedad, Lluvia
-
Tipo de hidrófugo :
Ácidos húmicos, Agua
Estándares de la industria
-
Compatible con productos aprobados :
EN 50393
Disponibilidad del producto
-
Disponibilidad del producto :
Mundial
Características del empaquetado
-
Cantidad por empaque :
1
-
Método de empaque :
Cardbox
Otro
-
Uso de producto :
Caja rellena con gel de sellado PowerGel para empalmes para aplicaciones subterráneas y aéreas de baja tensión (LV)