Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características de la configuración
-
Número de salidas digitales :
6
-
Número de entradas digitales :
6
-
Número de eventos registrados :
20
-
Función de unidad de control :
Energía activa, Potencia aparente, Potencia reactiva
-
Número de salidas digitales para conmutación de polo de 1.5 :
2
-
Tipo de función de conmutación :
Conmutación de polo de 1.5
-
Número de alimentadores :
1
-
Método de configuración :
Software de configuración Kries
Características eléctricas
-
Rango de medición de entrada de corriente (A):
0.1 – 2000
-
Precisión de medición de entrada de corriente (%):
3
-
Tipo de entrada de corriente :
Sensor de corriente
-
Voltaje de suministro (V):
24
Características de la señal
-
Selección de frecuencia (Hz):
50 – 60
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
-40 – 70 °C [ -40 – 158 °F ]
-
Rango de la temperatura de almacenamiento :
'-40 – 80 °C [ '-40 – 176 °F ]
Operación/aplicación
-
Parámetros de medición :
Corriente, frecuencia, voltaje
Estándares de la industria
Otro
-
Registrador de fallas :
Sí
-
Interfaces de comunicación :
mini USB, Modbus RTU (dependiente)
-
Puesta a tierra neutral de la red :
Neutro aislado, Neutro con terminación inductiva
-
Detección de fallas :
Localización de falla a tierra por impulsos, Puesta a tierra estática direccional, Puesta a tierra transitoria direccional
-
Opción de restablecimiento por falla :
Auto, Contacto externo normalmente abierto libre de potencial, Después de 1 hora, Después de 2 horas, Después de 3 horas, Después de 4 horas, Después de 5 horas, Después de 6 horas, Después de 7 horas, Después de 8 horas, Manual