Detección de fallas y manejo de red más inteligentes
Las unidades de control para la entrada de subestación Kries de TE Connectivity son indicadores de falla avanzados con capacidades integradas de control a distancia y están diseñadas para aplicaciones de subestaciones secundarias de 3 a 52 kV.
Las unidades de control para entrada de subestación Kries de TE Connectivity garantizan funciones de monitoreo en tiempo real, detección de fallas y control a distancia para subestaciones secundarias y redes de distribución subterráneas. Estos sistemas avanzados mejoran la transparencia y confiabilidad de la red mediante el seguimiento continuo de los parámetros de potencia, accesibles tanto en las instalaciones como a distancia a través de la integración de un sistema SCADA.
Además de detectar fallas, estas unidades administran de manera inteligente la red eléctrica, ya que desvían de forma automática la energía desde una entrada primaria hacia una fuente de respaldo durante cortes de energía o mantenimiento y mantienen los sistemas eléctricos en funcionamiento. Con el monitoreo de la calidad de energía (PQ) y de las perturbaciones, así como el soporte de múltiples protocolos de comunicación, se resuelven fallas con mayor rapidez, se reduce el tiempo de inactividad y se optimiza la eficiencia de la red, lo que garantiza un suministro de energía continuo y confiable a la vez que reduce los costos operativos.