Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Tipo de producto de sensor de posición :
Sensor de posición lineal magnético
-
Tipo de empaque :
DFN2x6
Características eléctricas
-
Voltaje de funcionamiento típico (V):
5
-
Corriente promedio típica (mA):
1.5
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
-40 – 150 °C [ -40 – 302 °F ]
-
Rango de detección (mm):
1
Operación/aplicación
-
Amplitud de señal típica (mV/V):
11