Sensores AMR de alta resolución para entornos difíciles
MEAS
|
MEAS serie KMXP
El sensor magnetorresistivo anisotrópico (AMR) de la serie KMXP ofrece alta resolución y precisión con medición sin contacto con una precisión de 10 a 50 μm en rangos de 1 mm a 5 mm. Nuestros sensores KMXP AMR son la opción ideal para cumplir con los requisitos de rendimiento de las aplicaciones en entornos difíciles en las que los sensores están expuestos al aceite, la suciedad y el polvo.
Tipo de producto de sensor de posición :Sensor de posición lineal magnético
Tipo de empaque :DFN2x6
Rango de detección (mm):1, 2, 5
Amplitud de señal típica (mV/V):11
Voltaje de funcionamiento típico (V):5
Disponible en
Descripción General
Los sensores de posición desempeñan un papel cada vez más importante en muchas aplicaciones industriales, robóticas y médicas. Las aplicaciones avanzadas en entornos difíciles necesitan sensores que funcionen, incluso cuando se exponen al aceite, la suciedad y el polvo. Nuestro sensor de posición KMXP es la opción ideal para satisfacer esas necesidades gracias a la tecnología magnetorresistiva y los factores de forma disponibles. La precisión del sensor KMXP es mayor que la de los sensores Hall, de uso común, y está diseñado para brindar mediciones confiables y precisas en entornos difíciles, como las altas temperaturas. El principio de medición del sensor se basa en el efecto de resistencia magnética anisotrópica, es decir, el efecto AMR. Contamos con sensores con dos formatos DFN diferentes para múltiples opciones de orientación, que se pueden integrar con facilidad en casi cualquier proceso de ensamble automatizado.
Desplazamiento rotacional: rueda polar
Desplazamiento lineal: escala magnética
Principio de medición KMXP
Los sensores KMXP constan de dos puentes de Wheatstone magnetorresistivos. Las resistencias están colocadas de tal manera que la distribución característica del campo magnético de una escala magnética con una distancia entre polos coincidente produce una salida de señal de seno y coseno cuando el sensor se mueve a lo largo de la escala.
Características principales
Alta resolución y alta precisión: sensor magnetorresistivo (MR) con medición sin contacto con precisión de 10 a 50 μm en rangos de 1 mm a 5 mm.
Ensamble sencillo: el formato DFN2x6 es ideal para cualquier proceso de ensamble de PCB.
Empaque de cinta portadora y carrete para una integración sencilla
Libertad de diseño: versiones de soldadura blanda perpendicular o plana y un sensor con pared de pequeño grosor para aplicaciones con grandes entrehierros.
Rendimiento superior: hasta 150 °C, a prueba de EMC en cualquier entorno sucio y resistente a la suciedad, al aceite o al polvo.
Aplicaciones
Medición de posición lineal o angular sin contacto para aplicaciones como las siguientes:
Controles médicos y mecánicos de alta precisión como control de camas, dirección de prótesis avanzada, catéteres de precisión, equipos de rayos X o bombas de jeringa
Los sensores de posición con base en el efecto de magnetorresistencia combinan una precisión alta y rentabilidad para mediciones de desplazamiento lineal. El principio de medición sin contacto cuenta con grandes ventajas en comparación con los sistemas de codificadores ópticos en entornos difíciles. En aplicaciones con exigencias de precisión medias pero tolerancias mecánicas elevadas, todo el espectro de tareas de desplazamiento hasta las mediciones a nanoescala puede realizarse con sistemas de sensores magnetorresistivos basados en escalas. Integrados en un formato DFN pequeño y moderno para un montaje estándar, plano o perpendicular, los sensores magnetorresistivos lineales ahora se pueden aplicar con facilidad a una amplia gama de aplicaciones con espacio reducido al utilizar procesos de ensamble SMT estándar.