Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
-40 – 85 °C [ -40 – 185 °F ]
-
Principio de medición :
MEMS
Dimensiones
-
Resolución (°):
Hasta +/-.01
-
Rangos de medición (°):
Hasta +/-90
-
Ancho de carcasa (mm):
Hasta 70
-
Precisión (°):
hasta +/- 0.3
Características del cuerpo
-
Orientación del producto :
Horizontal
Características del tipo de producto
-
Tipo de empaque :
Carcasa de plástico
-
Tipo de señal de interfaz :
Digital
Otro
-
Ejes de medición :
Doble eje
-
Conformidad con la directiva RoHS de la UE :
Conforme con exenciones
-
En conformidad con las normas VFU de la UE :
Conforme
Estándares de la industria
Características eléctricas
-
Voltaje de suministro (VDC):
8 – 30
Operación/aplicación
-
Interfaz de salida :
CAN J1939
Características de la configuración
-
Conexión eléctrica :
Conector TE o AMP