Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Tipo de cable o revestimiento :
Aislamiento de fluoropolímero para calibre 26, ESCC 390101203
-
Tipo de sonda NTC :
Termistores NTC de especificación espacial
-
Tipo de empaque :
SONDA ESAP-ESA
Características de la configuración
-
Conexión eléctrica :
2 pines
Características eléctricas
-
Valor β (25/85) (K):
3664
Fijación mecánica
-
Longitud de cable (mm):
281
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento (°C):
-60 – 160
-
T_ref para resistencia (°C):
25, 50, 70, 100, 125, 140, 160, '-60, '-40, '-20, 0
-
Resistencia (a 25°C) (kΩ):
15
-
Resistencia a la tolerancia (%):
±1 a 0 °C