Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Tipo de tapón y sello del conector :
Sello del cable
-
Tipo de producto del conector :
Conjunto de conector
-
Sistema de conectores :
Cable a panel
-
Sellable :
Sí
-
El conector y el contacto se conectan a :
Alambres y cables
-
Tipo de conector y de carcasa :
Conector macho
-
Tipo de carcasa para conector circular :
Todo de plástico
Características de la configuración
-
Número de posiciones :
1
-
Número de posiciones de potencia :
1
-
Número de posiciones de señal :
0
Características eléctricas
-
Voltaje de funcionamiento (VDC):
1500
Características del contacto
-
Corriente nominal de contacto (máx.) (A):
350
Características de la terminación
-
Método de conexión a alambre y cable :
Engarce y abrazadera
Características de la carcasa
-
Color de la carcasa :
Naranja
-
Material de la carcasa :
Nailon 66 con fibra de vidrio (GF)
Dimensiones
-
Calibre del cable (mm²):
95
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
-40 – 125 °C [ -40 – 257 °F ]
Operación/aplicación
-
Aplicación de circuitos :
Potencia
-
Con protección :
No
Estándares de la industria
-
Índice de flamabilidad UL :
UL 94V-0
Características del empaquetado
-
Método de empaque :
Caja y bandeja