Tipo de accesorio de seguridad y alivio de tensión :
Tapa contra el polvo
Condiciones de uso
-
Compatible con el estilo del conector :
Receptáculo
-
Temperatura de funcionamiento (máx.) :
125 °C [ 257 °F ]
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
-55 – 125 °C [ -67 – 257 °F ]
Otro
-
Requiere mantenimiento :
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
Caja
Estándares de la industria
-
Índice de flamabilidad UL :
UL 94V-0
-
Grado IP :
IP6K9K
Características del cuerpo
-
Color del producto :
Gris
-
Material primario del producto :
PA GF
Características de la configuración