Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
-40 – 125 °C [ -40 – 257 °F ]
-
Rango de funcionamiento en humedad (%RH):
0 – 100
Características del tipo de producto
-
Tipo de producto de sensor de humedad :
RHT
-
Tipo de señal de interfaz :
Digital
Características eléctricas
-
Voltaje de suministro (máximo) (V):
3.8
-
Consumo actual (mA):
.014
Otro
-
Conformidad con la directiva RoHS de la UE :
Conforme
-
En conformidad con las normas VFU de la UE :
Conforme