Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Tipo de conexión del interruptor :
Conector DIN
-
Tipo de producto de interruptor pulsador :
Interruptor pulsador de uso general
-
Iluminado :
Sin
-
Estilo de accionador :
Redondo
Características de la configuración
-
Configuración de un polo y un tiro :
Un solo polo – Dos tiros
-
Número de accionadores :
Simple
-
Acción rápida :
Sin
-
Montura :
Sin
-
Tipo de retroalimentación de interruptor :
No táctil
-
Función operativa :
Momentáneo
Características eléctricas
-
Corriente nominal de contacto (A):
5
-
Rango de voltaje de funcionamiento (VDC):
9 - 32
Características del cuerpo
-
Diseño del accionador :
Al ras
-
Estilo de buje :
Roscado
-
Color del accionador :
Verde
-
Fuerza del accionador :
3060 – 4589 g [ 108 – 162.8 oz ]
Características del contacto
-
Material de recubrimiento de contacto de conmutación :
Aleación de plata
Fijación mecánica
-
Tipo de montaje del producto :
Panel
Características de la carcasa
Operación/aplicación
-
Recorrido total del accionador :
2.5 mm [ .098 in ]
Características del empaquetado
-
Método de empaque :
A granel