Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Tipo de relevador :
Inteligente
Características de la configuración
-
Opciones de relevador :
Función inteligente de ahorro de energía
-
Características especiales de bobina :
Diodo de supresión de bobinas
-
Disposición de contactos :
1 forma X (de un solo polo y un solo tiro, normalmente abierto, doble contacto)
-
Número de polos de contacto :
1
Características eléctricas
-
Potencia nominal de bobina de CC (mW):
55, 68
-
Resistencia de bobina (Ω):
2.1 – 2.6
-
Voltaje nominal de bobina (VDC):
9, 16
-
Corriente nominal de contacto (A):
300
-
Voltaje nominal de contacto (VDC):
12
Características del contacto
-
Material del contacto :
Plata y óxido de estaño (AgSnO2)
Características de la terminación
-
Tipo de conexión de relevador :
Terminales
-
Configuración de terminal :
Terminales de tornillo
Fijación mecánica
-
Tipo de montaje del producto :
Chasis
-
Tipo de elemento de montaje del producto :
Soportes de montaje
Dimensiones
-
Altura de producto :
55.65 mm [ 2.19 in ]
-
Longitud del producto :
116.5 mm [ 4.58 in ]
-
Ancho de producto :
62 mm [ 2.44 in ]
Operación/aplicación
-
Sistema magnético de bobina :
Biestable, 2 bobinas, polarizado
Otro
-
Clase de corriente de contacto (A):
300