Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Tipo de producto del interruptor con pulsador :
Parada de emergencia
-
Iluminado :
Con
-
Estilo del actuador :
Redondo
Características de la configuración
-
Cantidad de actuadores :
Simple
-
Tecnología de acople :
Con
-
Soporte angular :
Sin
-
Tipo de retroalimentación del interruptor :
No táctil
-
Función de operación :
Mantenido
Características eléctricas
-
Clasificación de la corriente del contacto (A):
8
-
Rango del voltaje de funcionamiento (VDC):
9 - 32
Características del cuerpo
-
Perfil del actuador :
Al ras
-
Estilo del buje :
Roscado
-
Color del actuador :
Rojo
-
Fuerza del actuador :
2040 – 5100 g [ 72 – 180 oz ]
Características del contacto
-
Material del enchapado del contacto de interruptor :
Cobre revestido de plata
Fijación mecánica
-
Tipo de montaje del producto :
Panel
Características de la carcasa