Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Estilo de accionador :
Redondo
-
Iluminado :
Sin
-
Tipo de producto de interruptor pulsador :
Interruptor de paro de emergencia
Características de la configuración
-
Número de accionadores :
Simple
-
Acción rápida :
Con
-
Montura :
Sin
-
Función operativa :
Mantenido
-
Tipo de retroalimentación de interruptor :
No táctil
Características eléctricas
-
Rango de voltaje de funcionamiento (VDC):
9 - 32
-
Corriente nominal de contacto (A):
10.1
Características del cuerpo
-
Color del accionador :
Rojo
-
Diseño del accionador :
Al ras
-
Estilo de buje :
Roscado
-
Fuerza del accionador :
2040 – 5100 g [ 72 – 180 oz ]
Características del contacto
-
Material de recubrimiento de contacto de conmutación :
Aleación de plata
Fijación mecánica
-
Tipo de montaje del producto :
Panel
Características de la carcasa
Características del empaquetado
-
Método de empaque :
Bolsa