Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Tipo de producto de la carcasa posterior del conector :
Carcasa posterior
-
Sellable :
No
Características del cuerpo
-
Color del producto :
Negro
-
Ángulo de salida del cable :
180°
-
Material primario del producto :
PBT
Dimensiones
-
Rango compatible de diámetros de cable :
0 – 10.92 mm [ 0 – .43 in ]
Condiciones de uso
-
Temperatura de funcionamiento (máx.) :
134 °C [ 273 °F ]
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
-40 – 134 °C [ -40 – 273 °F ]
Estándares de la industria
-
Índice de flamabilidad UL :
UL 94V-0
-
Grado IP :
IP6K9K
Características del empaquetado
Otro
-
Requiere mantenimiento :
Sí