Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Forma del conector y de la carcasa :
Rectangular
-
Sistema de conectores :
Cable a cable, Cable a cable
-
Tipo de conector y de carcasa :
Carcasa para terminales macho
-
Sellable :
Sí
-
El conector y el contacto terminan en :
Alambres y cables
-
Característica de bloqueo primario :
Integrado en la carcasa
-
Conector mixto e híbrido :
Sí
Características de la configuración
-
Cantidad de posiciones :
32
-
Cantidad de filas :
4
Características eléctricas
-
Voltaje de operación (VAC):
48
-
Voltaje de operación (VDC):
48
-
Arquitectura del voltaje nominal (V):
48
Características del cuerpo
-
Ángulo de salida del cable :
180°
-
Color primario del producto :
Negro
-
Código del conector :
C
Características del contacto
-
Tipo de contacto :
Pin
-
Tamaño del contacto :
Tamaño 16, Tamaño 20
-
Diámetro del pin de conexión (mm):
1, 1.55
-
Diámetro del pin de conexión (in):
.039, .061
-
Clasificación de la corriente del contacto (máx.) (A):
7.5, 13
Fijación mecánica
-
Alineación de conexión :
Con
-
Tipo de alineación de conexión :
Con código
-
Alivio de tensión :
Con
-
Tipo de montaje del conector :
Montaje en panel
-
Tecnología de aseguramiento de la posición del terminal :
Sí
Características de la carcasa
-
Material de la carcasa :
PBT
-
Línea central (inclinación longitudinal) :
3.4 mm [ .134 in ]
Dimensiones
-
Intervalo del diámetro del material aislante compatible (mm):
1.55 – 2.41, 1.55 – 3.05
-
Intervalo del diámetro del material aislante compatible (in):
.061 – .095, .061 – .12
-
Espaciado de fila a fila (mm):
10.85, 11.35, 3.5
-
Espaciado de fila a fila (in):
.138, .427, .447
-
Longitud del producto :
56 mm [ 2.205 in ]
-
Ancho del producto :
82 mm [ 3.228 in ]
-
Alto del conector :
40 mm [ 1.575 in ]
Condiciones de uso
-
Temperatura de operación (máx.) :
125 °C [ 257 °F ]
-
Intervalo de temperatura de operación :
-55 – 125 °C [ -67 – 257 °F ]
Operación/aplicación
-
Aplicación de circuitos :
Potencia
Estándares de la industria
-
Índice de inflamabilidad de UL :
No probado
-
Compatible con organizaciones o normas :
SAE J2030
-
Grado de protección :
IP68, IP6K9K
Características del empaquetado
-
Tipo de empaque :
Caja, Caja
-
Cantidad de bultos :
108
Otro
-
Capacidad de la tecnología de aseguramiento de posición del conector :
No
-
Con capacidad de reparación :
Sí