Producto | Núm. de pieza de TE | Documentos | Tipo de conector y de carcasa | Número de posiciones | Número de filas | Diámetro de pin de conexión | Tipo de montaje del conector | Conector y código de polarización | Conformidad con la directiva RoHS de la UE |
---|
| SRK02-FLC-64A-001 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Carcasa para terminales macho | 64 | 8 | 1.02 mm, 1.59 mm | Montaje en panel | C | - |
| SRK06-MDA-32A-001 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Carcasa para terminales hembra | 32 | 4 | 1 mm, 1.55 mm | Montaje de cable (colgante libre) | A | - |
| SRK02-FLA-64A-001 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Carcasa para terminales macho | 64 | 8 | 1.02 mm, 1.59 mm | Montaje en panel | A | - |
| SRK06-FLA-64A-001 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Carcasa para terminales hembra | 64 | 8 | 1.02 mm, 1.59 mm | Montaje de cable (colgante libre) | A | - |
| SRK06-MDC-32A-001 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Carcasa para terminales hembra | 32 | 4 | 1 mm, 1.55 mm | Montaje de cable (colgante libre) | C | - |
| SRK02-FLD-64A-001 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Carcasa para terminales macho | 64 | 8 | 1.02 mm, 1.59 mm | Montaje en panel | D | - |
| SRK06-FLD-64A-001 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Carcasa para terminales hembra | 64 | 8 | 1.02 mm, 1.59 mm | Montaje de cable (colgante libre) | D | - |
| SRK06-MDI-32A-001 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Carcasa para terminales hembra | 32 | 4 | 1 mm, 1.55 mm | Montaje de cable (colgante libre) | I | - |
| SRK06-FLB-64A-001 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Carcasa para terminales hembra | 64 | 8 | 1.02 mm, 1.59 mm | Montaje de cable (colgante libre) | B | - |
| SRK02-FLB-64A-001 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Carcasa para terminales macho | 64 | 8 | 1.02 mm, 1.59 mm | Montaje en panel | B | - |
| SRK02-MDC-32A-001 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Carcasa para terminales macho | 32 | 4 | 1 mm, 1.55 mm | Montaje en panel | C | - |
| SRK02-MDD-32A-001 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Carcasa para terminales macho | 32 | 4 | 1 mm, 1.55 mm | Montaje en panel | D | - |
| SRK06-MDE-32A-001 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Carcasa para terminales hembra | 32 | 4 | 1 mm, 1.55 mm | Montaje de cable (colgante libre) | E | - |
| SRK06-FLC-64A-001 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Carcasa para terminales hembra | 64 | 8 | 1.02 mm, 1.59 mm | Montaje de cable (colgante libre) | C | - |
| SRK06-MDB-32A-001 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Carcasa para terminales hembra | 32 | 4 | 1 mm, 1.55 mm | Montaje de cable (colgante libre) | B | - |
| SRK02-MDI-32A-001 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Carcasa para terminales macho | 32 | 4 | 1 mm, 1.55 mm | Montaje en panel | I | - |
| SRK02-MDA-32A-001 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Carcasa para terminales macho | 32 | 4 | 1 mm, 1.55 mm | Montaje en panel | A | - |
| SRK02-MDB-32A-001 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Carcasa para terminales macho | 32 | 4 | 1 mm, 1.55 mm | Montaje en panel | B | - |
| SRK06-MDD-32A-001 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Carcasa para terminales hembra | 32 | 4 | 1 mm, 1.55 mm | Montaje de cable (colgante libre) | D | - |
| SRK06-MDF-32A-001 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Carcasa para terminales hembra | 32 | 4 | 1 mm, 1.55 mm | Montaje de cable (colgante libre) | F | - |