Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Tipo de inserto para conector rectangular :
Inserto para contactos
Características de la configuración
Características del cuerpo
-
Material primario del producto :
PC
-
Color del producto :
Gris
Características del contacto
-
Tipo de contacto :
Enchufe
-
Configuración de polos :
3
-
Corriente nominal de contacto (máx.) (A):
1.2
Características de la terminación
-
Método de conexión a alambre y cable :
Terminal de engarce
Operación/aplicación
-
Aplicación de circuitos :
Potencia y señal
Características del empaquetado
-
Cantidad por empaque :
12
-
Método de empaque :
Caja